Veggfeste CBM22A/K-2.0

Veggfeste CBM22A/K-2.0 brukes til montering av operatørpanel CBG11A, CBG21A eller CBG22A.

For tilkobling til apparatets engineering-grensesnitt X4142 har veggfeste CBM22A/K-2.0 en tilkoblingskabel med en M12-hurtigkontakt (se bildet nedenfor).

Tekniske data CBM22A/K-2.0

Kompatible apparater

(kun i forbindelse med valgfritt engineering-grensesnitt X4142)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Delenummer

28282892

Leveringsomfang

  • CBM22A/K‑2.0
  • Tilkoblingskabel 2 m

Bøyeradius tilkoblingskabel

min. 20 mm (4 × kabeldiameter)

Tilkobling

Hurtigkontakt M12, 5-polet, male, B-kodet

Kapslingsgrad

IP65 ved tiltrekkingsmoment 1.2 – 1.4 Nm på låseskruen for dekselet

Dimensjoner (H × B × D)

  • Lukket: 230 × 81 × 71 mm
  • Åpen: 350 × 81 × 71 mm
  • Med innsatt nøkkel: 230 × 81 × 85 mm

Monteringsavstand frontdeksel

min. 200 mm