Wandbevestiging CBM22A/K-2.0
De wandbevestiging CBM22A/K-2.0 dient voor de montage van de programmeerapparaten CBG11A, CBG21A of CBG22A.
Voor de aansluiting aan de engineering-interface X4142 van het apparaat beschikt de wandbevestiging CBM22A/K-2.0 over een aansluitkabel met een M12-connector (zie volgende afbeelding).
Technische gegevens CBM22A/K-2.0 | |
|---|---|
Compatibele apparaten (alleen in combinatie met optionele engineering-interface X4142) |
|
Artikelnummer | 28282892 |
Omvang van de levering |
|
Buigradius aansluitkabel | min. 20 mm (4 × kabeldiameter) |
Aansluiting | Connector M12, 5‑polig, male, B-gecodeerd |
Beschermingsklasse | IP65 bij aanhaalmoment van de dekselsluitschroef 1.2 – 1.4 Nm |
Afmetingen (H × B × D) |
|
Inbouwafstand frontklep | min. 200 mm |