CBM22A/K-2.0 fali rögzítés

A CBM22A/K-2.0 fali rögzítés a CBG11A, CBG21A vagy CBG22A kezelőkészülék felszerelésére szolgál.

A készülék X4142 tervező interfészére történő csatlakoztatás céljára a CBM22A/K-2.0 fali rögzítés M12 dugaszolható csatlakozóval ellátott csatlakozókábellel rendelkezik (lásd a következő ábrát).

A CBM22A/K-2.0 műszaki adatai

Kompatibilis készülékek

(csak opcionális X4142 tervező interfésszel együttes használat esetén)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Cikkszám

28282892

Szállítási terjedelem

  • CBM22A/K‑2.0
  • 2 m csatlakozókábel

A csatlakozókábel hajlítási sugara

min. 20 mm (kábelátmérő × 4)

Csatlakozás

M12 dugaszolható csatlakozó, 5 pólusú, apa, B kódolású

Védelmi osztály

IP65 a fedélzár-csavar 1.2 – 1.4 Nm meghúzási nyomatéka esetén

Méretek (sz × ma × mé)

  • zárva: 230 × 81 × 71 mm
  • nyitva: 350 × 81 × 71 mm
  • behelyezett kulccsal: 230 × 81 × 85 mm

Elülső fedél beépítési távolsága

min. 200 mm