Duvar braketi CBM22A/K-2.0
Duvar braketi CBM22A/K-2.0, tuş takımları CBG11A, CBG21A veya CBG22A'nın montajında kullanılır.
Cihazın X4142 mühendislik arabirimine bağlantı için duvar braketi CBM22A/K-2.0 bir M12 fiş konnektörüyle bir bağlantı kablosuna sahiptir (bkz. aşağıdaki resim).
CBM22A/K-2.0 teknik bilgileri | |
|---|---|
Uyumlu cihazlar (sadece opsiyonel X4142 mühendislik arabirimiyle bağlantılı olarak) |
|
Parça numarası | 28282892 |
Teslimat içeriği |
|
Bağlantı kablosu bükülme yarıçapı | min. 20 mm (4 × kablo çapı) |
Bağlantı | Fiş konnektör M12, 5 pin, erkek, B kodlamalı |
Koruma sınıfı | IP65, kapak tespit vidasının 1.2 – 1.4 Nm sıkma momentinde |
Boyutlar (Y x G x D) |
|
Ön kapak montaj mesafesi | min. 200 mm |