Vægfastgørelse CBM22A/K-2.0

Vægfastgørelsen CBM22A/K-2.0 er beregnet til montering af betjeningsenhederne CBG11A, CBG21A eller CBG22A.

For tilslutning til enhedens engineering-interface X4142 har vægfastgørelsen CBM22A/K-2.0 et tilslutningskabel med en M12-stikforbinder (se følgende billede).

Tekniske data CBM22A/K-2.0

Kompatible enheder

(kun i forbindelse med valgfrit engineering-interface X4142)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Varenummer

28282892

Leveringsomfang

  • CBM22A/K‑2.0
  • Tilslutningskabel 2 m

Bøjeradius for tilslutningskabel

Min. 20 mm (4 × kabeldiameter)

Tilslutning

Stikforbinder M12, 5‑polet, male, B-kodet

Beskyttelsesklasse

IP65 ved tilspændingsmoment for lågets lukkeskrue på 1.2 – 1.4 Nm

Mål (H × B × D)

  • Lukket: 230 × 81 × 71 mm
  • Åbnet: 350 × 81 × 71 mm
  • Med isat nøgle: 230 × 81 × 85 mm

Monteringsafstand for frontklap

Min. 200 mm