Fissaggio a parete CBM22A/K-2.0
Il fissaggio a parete CBM22A/K-2.0 serve per il montaggio dei pannelli operatori CBG11A, CBG21A o CBG22A.
Per il collegamento all'interfaccia di ingegnerizzazione X4142 dell'unità, il fissaggio a parete CBM22A/K-2.0 è dotato di un cavo di collegamento con un connettore M12 (vedi figura seguente).
Dati tecnici CBM22A/K-2.0 | |
|---|---|
Unità compatibili (solo in abbinamento con l'interfaccia di ingegnerizzazione X4142 opzionale) |
|
Codice | 28282892 |
Volume di fornitura |
|
Raggio di curvatura cavo di collegamento | min. 20 mm (4 × diametro cavo) |
Collegamento | connettore a spina M12, a 5 poli, maschio, codifica B |
Classe di protezione | IP65 con coppia di serraggio della vite di serraggio del coperchio 1.2 – 1.4 Nm |
Dimensioni (H × L × P) |
|
Distanza di installazione coperchio frontale | min. 200 mm |