Cavo di collegamento USK25A

Il cavo di collegamento USK25A funge da collegamento temporaneo tra l'unità di azionamento decentralizzata sull'interfaccia di ingegnerizzazione X4142 e il pannello operatore CBG21A nel funzionamento mobile.

[1]

pannello operatore CBG21A

[2]

cavo di collegamento USK25A

Dati tecnici cavo di collegamento USK25A

Unità compatibili

(solo in abbinamento con l'interfaccia di ingegnerizzazione X4142 opzionale)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Codice

28139046

Volume di fornitura

  • USK25A
  • cavo di collegamento 3 m

Raggio di curvatura cavo di collegamento

min. 20 mm (4 × diametro cavo)

Collegamento

  • M12-SPEEDCON, a 5 poli, codifica B, maschio
  • sub D, a 9 poli, maschio, angolato