Przewód przyłączeniowy USK25A

Przewód przyłączeniowy USK25A służy jako tymczasowe połączenie między lokalną jednostką napędową na złączu do programowania X4141 a przenośnym panelem sterowania CBG21A.

[1]

Panel sterowania CBG21A

[2]

Przewód przyłączeniowy USK25A

Dane techniczne przewodu przyłączeniowego USK25A

Kompatybilne urządzenia

(tylko w połączeniu z opcjonalnym złączem do programowania X4142)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Numer katalogowy

28139046

Zakres dostawy

  • USK25A
  • Przewód przyłączeniowy 3 m

Promień gięcia przewodu przyłączeniowego

min. 20 mm (4 × średnica przewodu)

Podłączenie

  • Złącze M12, SPEEDCON, 5-pinowe, kodowanie B, męskie
  • D-Sub, 9-pinowe, męskie, kątowe