Cable de unión USK25A

El cable de conexión USK25A sirve como conexión temporal entre una unidad de accionamiento descentralizada conectada a la interfaz de ingeniería X4142 y la consola de programación CBG21A en el funcionamiento móvil.

[1]

Consola de programación CBG21A

[2]

Cable de unión USK25A

Datos técnicos cable de conexión USK25A

Unidades compatibles

(solo en combinación con la interfaz de ingeniería X4142 opcional)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Ref. de pieza

28139046

Contenido del suministro

  • USK25A
  • Cable de conexión 3 m

Radio de curvatura del cable de conexión

Mín. 20 mm (4 × diámetro del cable)

Conexión

  • M12-SPEEDCON, 5 polos, codificado en B, macho
  • Sub D, 9 polos, macho, acodado