USK25A összekötőkábel

Az USK25A összekötőkábel egy decentralizált hajtásegység X4142 tervező interfészre és a CBG21A kezelőkészülékre mobil üzemben történő ideiglenes csatlakoztatására szolgál.

[1]

Kezelőkészülék, CBG21A

[2]

USK25A összekötőkábel

Az USK25A összekötőkábel műszaki adatai

Kompatibilis készülékek

(csak opcionális X4142 tervező interfésszel együttes használat esetén)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Cikkszám

28139046

Szállítási terjedelem

  • USK25A
  • 3 m csatlakozókábel

A csatlakozókábel hajlítási sugara

min. 20 mm (kábelátmérő × 4)

Csatlakozás

  • M12-SPEEDCON, 5 pólusú, B kódolású, apa
  • D-Sub, 9 pólusú, apa, hajlított