Spojovací kabel USK25A
Spojovací kabel USK25A se používá pro dočasné spojení mezi decentralizovanou pohonnou jednotkou na průmyslovém rozhraní X4142 a ovládacím zařízením CBG21A v mobilním provozu.

[1] | ovládací zařízení CBG21A |
[2] | spojovací kabel USK25A |
Technické údaje spojovacího kabelu USK25A | |
|---|---|
Kompatibilní zařízení (jen v kombinaci s doplňkovým průmyslovým rozhraním X4142) |
|
Objednací číslo | 28139046 |
Rozsah dodávky |
|
Poloměr ohybu připojovacího kabelu | min. 20 mm (4 × průměr kabelu) |
Připojení |
|