Verbindungskabel USK25A

Das Verbindungskabel USK25A dient als temporäre Verbindung zwischen einer dezentralen Antriebseinheit an der Engineering-Schnittstelle X4142 und dem Bediengerät CBG21A im mobilen Betrieb.

[1]

Bediengerät CBG21A

[2]

Verbindungskabel USK25A

Technische Daten Verbindungskabel USK25A

Kompatible Geräte

(nur in Verbindung mit optionaler Engineering-Schnittstelle X4142)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Sachnummer

28139046

Lieferumfang

  • USK25A
  • Anschlusskabel 3 m

Biegeradius Anschlusskabel

min. 20 mm (4 × Kabeldurchmesser)

Anschluss

  • M12-SPEEDCON, 5-polig, B-codiert, male
  • D-Sub, 9-polig, male, gewinkelt