Wandbefestigung CBM22A/K-2.0

Die Wandbefestigung CBM22A/K-2.0 dient zur Montage der Bediengeräte CBG11A, CBG21A oder CBG22A.

Zum Anschluss an die Engineering-Schnittstelle X4142 des Geräts verfügt die Wandbefestigung CBM22A/K-2.0 über ein Anschlusskabel mit einem M12-Steckverbinder (siehe folgendes Bild).

Technische Daten CBM22A/K-2.0

kompatible Geräte

(nur in Verbindung mit optionaler Engineering-Schnittstelle X4142)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Sachnummer

28282892

Lieferumfang

  • CBM22A/K‑2.0
  • Anschlusskabel 2 m

Biegeradius Anschlusskabel

min. 20 mm (4 × Kabeldurchmesser)

Anschluss

Steckverbinder M12, 5‑polig, male, B-codiert

Schutzklasse

IP65 bei Anzugsdrehmoment der Deckelverschluss-Schraube 1.2 – 1.4 Nm

Abmessungen (H × B × T)

  • geschlossen: 230 × 81 × 71 mm
  • geöffnet: 350 × 81 × 71 mm
  • mit gestecktem Schlüssel: 230 × 81 × 85 mm

Einbauabstand Frontklappe

min. 200 mm