壁挂式安装支架CBM22A/K-2.0

壁挂式安装支架CBM22A/K-2.0用于安装操作面板CBG11ACBG21ACBG22A

壁挂式安装支架CBM22A/K-2.0配有一条连接电缆,带M12插接头,用于连接设备的工程设计接口X4142(见下图)。

CBM22A/K-2.0的技术数据

兼容的设备

(仅与可选工程接口X4142组合使用)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

部件号

28282892

供货范围

  • CBM22A/K‑2.0
  • 连接电缆2 m

连接电缆弯曲半径

最小20 mm(4 × 电缆直径)

连接

M12插接头,5针,公头,B编码

防护等级

IP65,盖板锁紧螺栓的拧紧扭矩为1.2 ~ 1.4 Nm时

尺寸(高 x 宽 x 深)

  • 已闭合: 230 × 81 × 71 mm
  • 已打开: 350 × 81 × 71 mm
  • 钥匙已插入: 230 × 81 × 85 mm

前盖板安装间距

最小200 mm