门安装架COG11A

请按以下步骤进行操作:

  1. 将钻孔模板固定到安装面 [1]。
  2. 使用钻孔模板为螺栓 [3] 钻5 mm的孔 [4],为D-Sub连接器钻40 mm的孔 [2]。
  3. 取下钻孔模板。
  4. 进行钻孔。
  5. 清洁安装面 [1]。
  6. 从外侧将门安装架 [5] 放在安装面 [1] 上。
  7. 使用随附的螺栓 [3] 固定门安装架(最大2.5 Nm)。
  8. 如果您使用UKS52A型电缆,请从后面将端口保护器插入40 mm孔 [2],然后均匀拧紧螺栓。
  9. 将D-Sub连接电缆从后面插入40 mm孔 [2] 并均匀拧紧螺栓。
  10. 将连接电缆连接至变频器并均匀拧紧螺栓。
  11. 打开盖子。
  12. 插入操作面板并进行功能检查。
  13. 合上盖子并拧紧盖子锁紧螺栓 (1.2 ~ 1.4 Nm)。

COG11A技术数据

兼容的设备

  • MOVIDRIVE® technology
  • MOVITRAC® advanced
  • (仅配有可选诊断模块CDM11A,部件号28265092)
  • MOVITRAC® basic
  • (仅配有可选诊断模块CDM11A,部件号28265092)

部件号

28265688

供货范围

  • COG11A(带盖子的门安装架)
  • 密封件
  • 钻孔模板
  • 3个螺栓Ø 4 mm × 16 mm

连接

9针D-Sub插接头,母头

防护等级

IP65,盖板锁紧螺栓的拧紧扭矩为1.2 ~ 1.4 Nm时

UL外壳I型

尺寸(高 x 宽 x 深)

  • 169 × 79.6 × 42 mm,已闭合
  • 315 × 79.6 × 29 mm,已打开

电控柜门最大钣金厚度

7 mm

盖子所需的空间

200 mm