Oviasennusrunko COG11A
Toimi seuraavalla tavalla:
- Kiinnitä poraussapluuna asennuspintaan [1].
- Tee 5‑mm-poraukset [4] ruuveille [3] ja 40‑mm-poraus [2] D‑Sub-pistokkeelle poraussapluunaa käyttäen.
- Poista poraussapluuna.
- Tee poraukset.
- Puhdista asennuspinta [1].
- Aseta oven asennusrunko [5] ulkopuolelta asennuspinnalle [1].
- Kiinnitä oven asennusrunko toimitukseen sisältyvillä ruuveilla [3] (enint. 2.5 Nm).
- Jos käytät tyypin UKS52A kaapelia, työnnä porttisuoja takaa 40‑mm-porauksen [2] läpi ja kiristä ruuvit tasaisesti.
- Työnnä D‑Sub-liitäntäkaapeli takaa 40‑mm-porauksen [2] läpi ja kiristä ruuvit tasaisesti.
- Liitä liitäntäkaapeli taajuusmuuttajaan ja kiristä ruuvit tasaisesti.
- Avaa kansi.
- Aseta ohjauslaite paikoilleen ja suorita toimintatarkastus.
- Sulje kansi ja kiristä kannen sulkuruuvi tiukalle (1.2 – 1.4 Nm).
Tekniset tiedot COG11A | |
|---|---|
Yhteensopivat laitteet |
|
Tuotenumero | 28265688 |
Toimituslaajuus |
|
Liitäntä | Pistoliitin D-Sub, 9‑napainen, female |
Kotelointiluokka | IP65 kannen sulkuruuvin kiristysmomentin ollessa 1.2 – 1.4 Nm Enclosure UL Type I |
Mitat (K × L × S) |
|
Kytkentäkaapin oven maksimaalinen pellin paksuus | 7 mm |
Kannen tilantarve | 200 mm |