Cadre de fixation pour porte COG11A
Procéder comme suit.
- Fixer le gabarit de perçage sur la surface de montage [1].
- Percer les trous de 5 mm [4] pour les vis [3] et le trou de 40 mm [2] pour le connecteur D-Sub à l'aide du gabarit de perçage.
- Retirer le gabarit de perçage.
- Effectuer les perçages.
- Nettoyer la surface de montage [1].
- Placer le cadre de fixation pour porte [5] sur la surface de montage [1] depuis l'extérieur.
- Fixer le cadre de fixation pour porte à l'aide des vis fournies [3] (2.5 Nm max.).
- En cas d'utilisation d'un câble de type UKS52A, insérer l'économiseur de port par l'arrière dans l'alésage de 40 mm [2] et serrer les vis uniformément.
- Insérer le câble de raccordement D-Sub par l'arrière dans le perçage de 40 mm [2] et serrer les vis uniformément.
- Raccorder le câble de raccordement au variateur de vitesse et serrer les vis uniformément.
- Ouvrir le couvercle.
- Mettre en place la console de paramétrage et procéder à un contrôle du fonctionnement.
- Fermer le couvercle et serrer la vis de fermeture du couvercle (1.2 à 1.4 Nm).
Caractéristiques techniques COG11A | |
|---|---|
Appareil compatible |
|
Référence | 28265688 |
Fourniture |
|
Raccordement | Connecteur Sub‑D, 9 pôles, femelle |
Classe de protection | IP65 avec vis de fermeture du cache serrée à un couple compris entre 1.2 et 1.4 Nm. Enveloppe UL type I |
Dimensions (H × l × P) |
|
Épaisseur de tôle maximale de la porte de l'armoire | 7 mm |
Espace nécessaire pour le couvercle | 200 mm |