Montážní rám na dveře COG11A

Postupujte následujícím způsobem:

  1. Na montážní plochu [1] připevněte vrtací šablonu.
  2. Pomocí vrtací šablony vyznačte na střed 5mm otvory [4] pro šrouby [3] a 40mm otvor [2] pro konektor Sub-D.
  3. Sejměte vrtací šablonu.
  4. Vyvrtejte otvory.
  5. Vyčistěte montážní plochu [1].
  6. Umístěte montážní rám na dveře [5] zvenku na montážní plochu [1].
  7. Připevněte montážní rám na dveře pomocí dodaných šroubů [3] (max. 2.5 Nm).
  8. Používáte-li kabel typu UKS52A, zasuňte chránič portu zezadu skrz 40mm otvor [2] a rovnoměrně utáhněte šrouby.
  9. Zasuňte připojovací kabel Sub-D zezadu skrz 40mm otvor [2] a rovnoměrně utáhněte šrouby.
  10. Připojte připojovací kabel k měniči a rovnoměrně utáhněte šrouby.
  11. Otevřete kryt.
  12. Vložte ovládací zařízení a proveďte kontrolu funkce.
  13. Zavřete kryt a utáhněte zajišťovací šroub krytu (1.2–1.4 Nm).

Technické údaje COG11A

Kompatibilní zařízení

  • MOVIDRIVE® technology
  • MOVITRAC® advanced
  • (jen s doplňkovým diagnostickým modulem CDM11A, objednací číslo 28265092)
  • MOVITRAC® basic
  • (jen s doplňkovým diagnostickým modulem CDM11A, objednací číslo 28265092)

Objednací číslo

28265688

Rozsah dodávky

  • COG11A (montážní rám na dveře s krytem)
  • těsnění
  • vrtací šablona
  • 3 šrouby Ø 4 mm × 16 mm

Připojení

konektor Sub D 9pólový, samičí

Třída ochrany

IP65 při utahovacím momentu zajišťovacího šroubu krytu 1.2–1.4 Nm

Enclosure UL Type I

Rozměry (v × š × h)

  • 169 × 79.6 × 42 mm zavřené
  • 315 × 79.6 × 29 mm otevřené

Maximální tloušťka plechu spínací skříně

7 mm

Potřebný prostor pro kryt

200 mm