Monteringsramme for dør COG11A
Slik går du frem:
- Fest boresjablongen på monteringsflaten [1].
- Marker 5 mm boringene [4] for skruene [3] og 40 mm boringen [2] for D‑Sub-hurtigkontakten med kjørner ved hjelp av boresjablongen.
- Ta av boresjablongen.
- Utfør boringene.
- Rengjør monteringsflaten [1].
- Sett monteringsrammen for døren [5] på monteringsflaten [1] fra utsiden.
- Fest monteringsrammen for døren med de inkluderte skruene [3] (maks. 2.5 Nm).
- Hvis du bruker en kabel av typen UKS52A, må du stikke portbeskyttelsen gjennom 40 mm hullet [2] fra baksiden og stramme skruene jevnt.
- Stikk D‑Sub-tilkoblingskabelen gjennom 40 mm hullet [2] fra baksiden, og stram skruene jevnt.
- Koble tilkoblingskabelen til omformeren, og stram skruene jevnt.
- Åpne dekselet.
- Sett inn operatørpanelet, og utfør en funksjonskontroll.
- Lukk dekselet, og stram låseskruen for dekselet (1.2 – 1.4 Nm).
Tekniske data COG11A | |
|---|---|
Kompatible apparater |
|
Delenummer | 28265688 |
Leveringsomfang |
|
Tilkobling | Hurtigkontakt D-Sub, 9-polet, female |
Kapslingsgrad | IP65 ved tiltrekkingsmoment 1.2 – 1.4 Nm på låseskruen for dekselet Enclosure UL Type I |
Dimensjoner (H × B × D) |
|
Maksimal platestyrke koblingsskapdør | 7 mm |
Plassbehov deksel | 200 mm |