Deurinbouwframe COG11A
Ga als volgt te werk:
- Bevestig de boorsjabloon op het montagevlak [1].
- Geef met de boorsjabloon de 5‑mm-boringen [4] voor de schroeven [3] en de 40‑mm-boring [2] voor de D‑Sub-connector aan.
- Haal de boorsjabloon weg.
- Boor de boringen.
- Reinig het montagevlak [1].
- Plaats het deurinbouwframe [5] van buiten op het montagevlak [1].
- Bevestig het deurinbouwframe met de inbegrepen schroeven [3] (max. 2.5 Nm).
- Als u een kabel van het type UKS52A gebruikt, steek dan de poortbeschermer van achteren door de 40‑mm-boring [2] en draai de schroeven gelijkmatig aan.
- Steek de D‑sub-aansluitkabel van achteren door de 40‑mm-boring [2] en draai de schroeven gelijkmatig aan.
- Verbind de aansluitkabel met de regelaar en draai de schroeven gelijkmatig aan.
- Open het deksel.
- Plaats het programmeerapparaat en voer een functiecontrole uit.
- Sluit het deksel en draai de dekselsluitschroef aan (1.2 – 1.4 Nm).
Technische gegevens COG11A | |
|---|---|
Compatibele apparaten |
|
Artikelnummer | 28265688 |
Omvang van de levering |
|
Aansluiting | Connector D-sub, 9‑polig, female |
Beschermingsklasse | IP65 bij aanhaalmoment van de dekselsluitschroef 1.2 – 1.4 Nm Enclosure UL Type I |
Afmetingen (H × B × D) |
|
Maximale plaatdichte schakelkastdeur | 7 mm |
Benodigde ruimte deksel | 200 mm |