COG11A ajtóbeépítő keret

A következőképpen járjon el:

  1. Rögzítse a fúrósablont a szerelési felületre [1].
  2. Pontozza ki az 5 mm-es furatokat [4] a csavarok [3] számára és a 40 mm-es furatot [2] a D‑Sub csatlakozódugasz számára a fúrósablon segítségével.
  3. Távolítsa el a fúrósablont.
  4. Végezze el a fúrásokat.
  5. Tisztítsa meg a szerelési felületet [1].
  6. Helyezze az ajtóbeépítő keretet [5] kívülről a szerelési felületre [1].
  7. Rögzítse az ajtóbeépítő keretet a kapott csavarokkal [3] (max. 2.5 Nm).
  8. Ha UKS52A típusú kábelt használ, tolja át a portvédőt hátulról a 40 mm-es furaton [2], és szorítsa meg egyformán a csavarokat.
  9. Tolja át a D-Sub csatlakozókábelt hátulról a 40 mm-es furaton [2], és szorítsa meg egyformán a csavarokat.
  10. Kösse össze a csatlakozókábelt a frekvenciaváltóval, és szorítsa meg egyformán a csavarokat.
  11. Nyissa fel a fedelet.
  12. Helyezze be a kezelőkészüléket, és hajtson végre működési ellenőrzést.
  13. Zárja le a fedelet, és szorítsa meg a fedélzár-csavart (1.2 – 1.4 Nm).

A COG11A műszaki adatai

Kompatibilis készülékek

  • MOVIDRIVE® technology
  • MOVITRAC® advanced
  • (csak opcionális CDM11A diagnosztikai modul, 28265092 cikkszám esetén)
  • MOVITRAC® basic
  • (csak opcionálisCDM11A diagnosztikai modul, 28265092 cikkszám esetén)

Cikkszám

28265688

Szállítási terjedelem

  • COG11A (ajtóbeépítő keret fedéllel)
  • Tömítés
  • Fúrósablon
  • 3 csavar Ø 4 mm × 16 mm

Csatlakozás

9 pólusú, anya, D-Sub csatlakozó

Védelmi osztály

IP65 a fedélzár-csavar 1.2 – 1.4 Nm meghúzási nyomatéka esetén

Ház UL I-es típus

Méretek (sz × ma × mé)

  • 169 × 79.6 × 42 mm zárva
  • 315 × 79.6 × 29 mm nyitva

Kapcsolószekrény-ajtó maximális lemezvastagsága

7 mm

Fedél helyszükséglete

200 mm