Kapı montaj çerçevesi COG11A
Aşağıdaki işlemleri uygulayın:
- Delik şablonunu montaj yüzeyinde [1] sabitleyin.
- Vidalara [3] ait 5 mm deliklerini [4] ve D-Sub fiş konnektörüne ait 40 mm deliğini [2] delik şablonu yardımıyla merkezleyin.
- Delik şablonunu çıkarın.
- Delikleri açın.
- Montaj yüzeyini [1] temizleyin.
- Kapı montaj çerçevesini [5] dışarıdan montaj yüzeyine [1] oturtun.
- Kapı montaj çerçevesini birlikte gelen vidalar [3] ile sabitleyin (maks. 2.5 Nm).
- UKS52A tipinden bir kablo kullandığınızda, port koruyucusunu arkadan 40 mm deliği [2] içerisinden takın ve vidaları düzgün şekilde sıkın.
- D‑Sub bağlantı kablosunu arkadan 40 mm deliği [2] içerisinden takın ve vidaları düzgün şekilde sıkın.
- Bağlantı kablosunu frekans çeviriciye bağlayın ve vidaları düzgün şekilde sıkın.
- Kapağı açın.
- Tuş takımını yerleştirin ve bir fonksiyon kontrolünü uygulayın.
- Kapağı kapatın ve kapak tespit vidasını sıkın (1.2 – 1.4 Nm).
COG11A teknik bilgileri | |
|---|---|
Uyumlu cihazlar |
|
Parça numarası | 28265688 |
Teslimat içeriği |
|
Bağlantı | D-Sub fiş konnektör, 9 pin, dişi |
Koruma sınıfı | IP65, kapak tespit vidasının 1.2 – 1.4 Nm sıkma momentinde Enclosure UL Type I |
Boyutlar (Y x G x D) |
|
Elektrik panosu kapısı maksimum sac kalınlığı | 7 mm |
Kapak yer ihtiyacı | 200 mm |