Dørindbygningsramme COG11A
Gå frem på følgende måde:
- Fastgør boreskabelonen på monteringsfladen [1].
- Bor 5 mm-boringerne [4] til skruerne [3] og 40 mm-boringen [2] til D‑Sub-stikforbinderen vha. boreskabelonen.
- Tag boreskabelonen af.
- Bor boringerne.
- Rengør monteringsfladen [1].
- Sæt dørindbygningsrammen [5] udvendigt fra på monteringsfladen [1].
- Fastgør dørindbygningsrammen med de medleverede skruer [3] (maks. 2.5 Nm).
- Hvis der anvendes et kabel af typen UKS52A, skal du sætte portskåneren bagfra gennem 40 mm-boringen [2], og spænd skruerne ensartet.
- Sæt D‑Sub-tilslutningskablet bagfra gennem 40 mm-boringen [2], og spænd skruerne ensartet fast.
- Forbind tilslutningskablet med omformeren, og spænd skruerne ensartet fast.
- Åbn låget.
- Sæt betjeningsenheden i, og udfør en funktionskontrol.
- Luk låget, og spænd lågets lukkeskrue fast (1.2 – 1.4 Nm).
Tekniske data COG11A | |
|---|---|
Kompatible enheder |
|
Varenummer | 28265688 |
Leveringsomfang |
|
Tilslutning | Stikforbinder D-Sub, 9-polet, female |
Beskyttelsesklasse | IP65 ved tilspændingsmoment for lågets lukkeskrue på 1.2 – 1.4 Nm Enclosure UL Type I |
Mål (H × B × D) |
|
Maksimal pladetykkelse for kontaktskabsdør | 7 mm |
Lågets pladsbehov | 200 mm |