Ramka do montażu na drzwiach COG11A

Sposób postępowania:

  1. Zamocować szablon do wiercenia otworów na powierzchni montażowej [1].
  2. Zaznaczyć otwory 5 mm [4] na śruby [3] i otwór 40 mm [2] na złącze D-Sub za pomocą szablonu do wiercenia otworów.
  3. Zdjąć szablon do wiercenia otworów.
  4. Wykonać otwory.
  5. Wyczyścić powierzchnię montażową [1].
  6. Założyć ramkę do montażu na drzwiach [5] od zewnątrz na powierzchni montażowej [1].
  7. Zamocować ramkę do montażu na drzwiach za pomocą dołączonych śrub [3] (maks. 2.5 Nm).
  8. Jeśli stosowany jest kabel typu UKS52A, należy włożyć zabezpieczenie portu z tyłu przez otwór 40 mm [2] i równomiernie dokręcić śruby.
  9. Włożyć przewód przyłączeniowy D-Sub od tyłu przez otwór 40 mm [2] i dokręcić równomiernie śruby.
  10. Połączyć przewód przyłączeniowy z falownikiem i dokręcić równomiernie śruby.
  11. Otworzyć pokrywę.
  12. Włożyć panel sterowania i przeprowadzić kontrolę działania.
  13. Zamknąć pokrywę i dokręcić śrubę zamykającą pokrywę (1.2 – 1.4 Nm).

Dane techniczne COG11A

Kompatybilne urządzenia

  • MOVIDRIVE® technology
  • MOVITRAC® advanced
  • (tylko z opcjonalnym modułem diagnostycznym CDM11A, numer katalogowy 28265092)
  • MOVITRAC® basic
  • (tylko z opcjonalnym modułem diagnostycznym CDM11A, numer katalogowy 28265092)

Numer katalogowy

28265688

Zakres dostawy

  • COG11A (ramka do montażu na drzwiach z pokrywą)
  • Uszczelka
  • Szablon do wiercenia otworów
  • 3 śruby Ø 4 mm × 16 mm

Podłączenie

Złącze D-Sub, 9‑pinowe, żeńskie

Stopień ochrony

IP65 przy momencie dokręcenia śruby zamykającej pokrywę 1.2 – 1.4 Nm

Obudowa UL typu I

Wymiary (wys. × szer. × głęb.)

  • 169 × 79.6 × 42 mm w stanie zamkniętym
  • 315 × 79.6 × 29 mm w stanie otwartym

Maksymalna grubość blachy drzwi szafy rozdzielczej

7 mm

Potrzebne miejsce na pokrywę

200 mm