Estrutura de montagem na porta COG11A

Proceda da seguinte forma:

  1. Fixe o gabarito de perfuração na superfície de montagem [1].
  2. Marque os furos de 5 mm [4] para os parafusos [3] e o furo de 40 mm [2] para o conector D‑Sub com a ajuda do gabarito de perfuração.
  3. Retire o gabarito de perfuração.
  4. Faça os furos.
  5. Limpe a superfície de montagem [1].
  6. Coloque a estrutura de montagem na porta [5] na superfície de montagem [1] pelo lado de fora.
  7. Fixe a estrutura de montagem na porta com os parafusos fornecidos [3] (máx. 2.5 Nm).
  8. Se utilizar um cabo do tipo UKS52A, introduza o protetor de porta por trás através do furo de 40 mm [2] e aperte os parafusos uniformemente.
  9. Introduza o cabo de ligação D‑Sub por trás através do furo de 40 mm [2] e aperte os parafusos uniformemente.
  10. Ligue o cabo de ligação ao conversor e aperte os parafusos uniformemente.
  11. Abra a tampa.
  12. Introduza a consola e efetue uma verificação de funcionamento.
  13. Feche a tampa e aperte o parafuso do fecho da tampa (1.2 – 1.4 Nm).

Informação técnica COG11A

Unidades compatíveis

  • MOVIDRIVE® technology
  • MOVITRAC® advanced
  • (apenas com o módulo de diagnóstico CDM11A opcional, referência 28265092)
  • MOVITRAC® basic
  • (apenas com o módulo de diagnóstico CDM11A opcional, referência 28265092)

Referência

28265688

Kit fornecido

  • COG11A (estrutura de montagem na porta com tampa)
  • Vedação
  • Gabarito de perfuração
  • 3 parafusos Ø 4 mm × 16 mm

Ligação

Conector D-Sub, 9 pinos, fêmea

Índice de proteção

IP65 com binário de aperto do parafuso do fecho da tampa 1.2 – 1.4 Nm

Enclosure UL Type I

Dimensões (A × L × P)

  • 169 × 79.6 × 42 mm fechada
  • 315 × 79.6 × 29 mm aberta

Espessura máxima da chapa da porta do quadro elétrico

7 mm

Espaço necessário para a tampa

200 mm