Suporte de parede CBM22A/K-2.0
O suporte de parede CBM22A/K-2.0 serve para montar a consola CBG11A, CBG21A ou CBG22A.
Para a ligação à interface de engenharia X4142 da unidade, o suporte de parede CBM22A/K-2.0 dispõe de um cabo de ligação com um conector M12 (ver figura seguinte).
Informação técnica CBM22A/K-2.0 | |
|---|---|
Unidades compatíveis (apenas em conjunto com a interface de engenharia X4142 opcional) |
|
Referência | 28282892 |
Kit fornecido |
|
Raio de curvatura do cabo de ligação | Mín. 20 mm (4 × diâmetro do cabo) |
Ligação | Conector M12, 5 pinos, macho, codificação B |
Índice de proteção | IP65 com binário de aperto do parafuso do fecho da tampa 1.2 – 1.4 Nm |
Dimensões (A × L × P) |
|
Distância de instalação da tampa dianteira | Mín. 200 mm |