Soporte mural CBM22A/K-2.0
El soporte mural CBM22A/K-2.0 sirve para montar las consolas de programación CBG11A, CBG21A o CBG22A.
Para conectar a la interfaz de ingeniería X4142 de la unidad, el soporte mural CBM22A/K-2.0 dispone de un cable de conexión con un conector enchufable M12 (véase la imagen siguiente).
Datos técnicos CBM22A/K-2.0 | |
|---|---|
unidades compatibles (solo en combinación con la interfaz de ingeniería X4142 opcional) |
|
Ref. de pieza | 28282892 |
Contenido del suministro |
|
Radio de curvatura del cable de conexión | mín. 20 mm (4 × diámetro de cable) |
Conexión | Conector enchufable M12, 5 polos, macho, codificado en B |
Grado de protección | IP65 con un par de apriete del tornillo de cierre de la tapa de 1.2 – 1.4 Nm |
Dimensiones (Al x An x Pro) |
|
Distancia de montaje de la tapa frontal | mín. 200 mm |