Seinäkiinnitys CBM22A/K-2.0

Seinäkiinnitystä CBM22A/K-2.0 käytetään ohjauslaitteiden CBG11A, CBG21A tai CBG22A asennukseen.

Laitteen engineering-liitäntään X4142 tapahtuvaa asennusta varten seinäkiinnityksessä CBM22A/K-2.0 on liitäntäkaapeli, jossa on M12-pistoliitin (ks. seuraava kuva).

Tekniset tiedot CBM22A/K-2.0

Yhteensopivat laitteet

(ainoastaan yhdessä valinnaisen engineering-liitännän X4142 kanssa)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Tuotenumero

28282892

Toimituslaajuus

  • CBM22A/K‑2.0
  • Liitäntäkaapeli 2 m

Liitäntäkaapelin taivutussäde

väh. 20 mm (4 × kaapelin halkaisija)

Liitäntä

Pistoliitin M12, 5‑napainen, male, B-koodattu

Kotelointiluokka

IP65 kannen sulkuruuvin kiristysmomentin ollessa 1.2 – 1.4 Nm

Mitat (K × L × S)

  • suljettu: 230 × 81 × 71 mm
  • avattu: 350 × 81 × 71 mm
  • avaimen ollessa paikoillaan: 230 × 81 × 85 mm

Etuluukun asennusetäisyys

väh. 200 mm