벽 고정대 CBM22A/K-2.0

CBM22A/K-2.0 벽 고정대는 조작판 CBG11A, CBG21A 또는 CBG22A를 장착하는 용도로 사용됩니다.

장치의 엔지니어링 인터페이스 X4142를 연결하기 위해 벽 고정대 CBM22A/K-2.0에는 M12 플러그 커넥터가 포함된 연결 케이블이 탑재되어 있습니다(다음 그림 참조).

기술 데이터 CBM22A/K-2.0

호환되는 장치

(엔지니어링 인터페이스 X4142를 함께 사용하는 경우에만 적용됨)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

부품번호

28282892

공급 범위

  • CBM22A/K‑2.0
  • 연결 케이블 2 m

연결 케이블 벤딩 반경

최소 20 mm (4 × 케이블 직경)

연결

플러그 커넥터 M12, 5핀, male, B 코딩됨

보호등급

커버 고정 볼트 조임 토크 1.2 – 1.4 Nm 적용 시 IP65

치수 (H × W × D)

  • 닫힘: 230 × 81 × 71 mm
  • 열림: 350 × 81 × 71 mm
  • 꽂힌 키 포함: 230 × 81 × 85 mm

프런트 플랩 설치 간격

최소 200 mm