Upevnění na stěnu CBM22A/K-2.0

Upevnění na stěnu CBM22A/K-2.0 slouží k montáži ovládacích zařízení CBG11A, CBG21A nebo CBG22A.

Pro připojení k průmyslovému rozhraní X4142 zařízení má upevnění na stěnu CBM22A/K-2.0 připojovací kabel s konektorem M12 (viz následující obrázek).

Technické údaje CBM22A/K-2.0

Kompatibilní zařízení

(jen v kombinaci s doplňkovým průmyslovým rozhraním X4142)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Objednací číslo

28282892

Rozsah dodávky

  • CBM22A/K‑2.0
  • připojovací kabel 2 m

Poloměr ohybu připojovacího kabelu

min. 20 mm (4 × průměr kabelu)

Připojení

konektor M12, 5pólový, samčí konektor, B-kódování

Třída ochrany

IP65 při utahovacím momentu zajišťovacího šroubu krytu 1.2–1.4 Nm

Rozměry (v × š × h)

  • zavřené: 230 × 81 × 71 mm
  • otevřené: 350 × 81 × 71 mm
  • se zasunutým klíčem: 230 × 81 × 85 mm

Montážní vzdálenost předního krytu

min. 200 mm