间接控制模式状态字 [0]
下表显示了间接控制模式的位分配,状态字 [0]:
间接控制模式状态字 [0] | |||
|---|---|---|---|
位 | 名称 | 说明 | |
0 | CP active | 0 | 没有现场操作面板连接到变频器上。 |
1 | 有一个现场操作面板已连接到变频器上。 | ||
1 2 | 钥匙开关 | 位 | 说明 |
0 0 | 钥匙开关位置 0。 | ||
0 1 | 钥匙开关位置 1。 | ||
1 0 | 钥匙开关位置 2。 | ||
1 1 | 钥匙开关位置 3。 | ||
3 – 6 | 保留 | 保留 | |
7 | 按键 1 " | 0 | 未按下按键 1 " |
1 | 已按下按键 1 " | ||
8 | 按键 2 " | 0 | 未按下按键 2 " |
1 | 已按下按键 2 " | ||
9 | 按键 3 " | 0 | 未按下按键 3 " |
1 | 已按下按键 3 " | ||
10 | 按键 4 " | 0 | 未按下按键 4 " |
1 | 已按下按键 4 " | ||
11 | 按键 5 "OK" | 0 | 未按下按键 5 "OK"。 |
1 | 已按下按键 5 "OK"。 | ||
12 | 按键 6 "停止" | 0 | 未按下按键 6 "停止"。 |
1 | 已按下按键 6 "停止"。 | ||
13 | 按键 7 "运行" | 0 | 未按下按键 7 "运行"。 |
1 | 已按下按键 7 "运行"。 | ||
14 15 | 模式 | 位 | 说明 |
0 0 | 间接控制模式未激活。 | ||
0 1 | 间接控制模式激活。 | ||
1 0 | 保留 | ||
1 1 | 保留 | ||
"
"
"
"