Modo de controle indireto Palavra de estado [0]
A tabela a seguir mostra a atribuição de bits do modo de controle indireto, palavra de estado [0]:
Modo de controle indireto Palavra de estado [0] | |||
|---|---|---|---|
Bit | Nome | Descrição | |
0 | CP active | 0 | Nenhum painel de operação local está conectado ao conversor. |
1 | Um painel de operação local está conectado ao conversor. | ||
1 2 | Chave principal | Bit | Descrição |
0 0 | Chave principal Posição 0. | ||
0 1 | Chave principal Posição 1. | ||
1 0 | Chave principal Posição 2. | ||
1 1 | Chave principal Posição 3. | ||
3 – 6 | Res. | Reservado | |
7 | Tecla 1 " | 0 | Tecla 1 " |
1 | Tecla 1 " | ||
8 | Tecla 2 " | 0 | Tecla 2 " |
1 | Tecla 2 " | ||
9 | Tecla 3 " | 0 | Tecla 3 " |
1 | Tecla 3 " | ||
10 | Tecla 4 " | 0 | Tecla 4 " |
1 | Tecla 4 " | ||
11 | Tecla 5 "OK" | 0 | Tecla 5 "OK" não está pressionada. |
1 | Tecla 5 "OK" está pressionada. | ||
12 | Tecla 6 "STOP" | 0 | Tecla 6 "STOP" não está pressionada. |
1 | Tecla 6 "STOP" está pressionada. | ||
13 | Tecla 7 "RUN" | 0 | Tecla 7 "RUN" não está pressionada. |
1 | Tecla 7 "RUN" está pressionada. | ||
14 15 | Modo | Bit | Descrição |
0 0 | O modo de controle indireto não está ativo. | ||
0 1 | O modo de controle indireto está ativo. | ||
1 0 | Reservado | ||
1 1 | Reservado | ||
"
"
"
"