Közvetett vezérlő üzemmód, [0] állapotszó

A következő táblázat a közvetett vezérlő üzemmód [0] állapotszavának bitkiosztását mutatja:

Közvetett vezérlő üzemmód, [0] állapotszó

Bit

Név

Leírás

0

CP active

0

A frekvenciaváltóhoz nem csatlakozik helyi kezelőkészülék.

1

A frekvenciaváltóhoz helyi kezelőkészülék csatlakozik.

1

2

Kulcsos kapcsoló

2. 1.
bit

Leírás

0 0

Kulcsos kapcsoló 0. állása.

0 1

Kulcsos kapcsoló 1. állása.

1 0

Kulcsos kapcsoló 2. állása.

1 1

Kulcsos kapcsoló 3. állása.

3 – 6

Fennt.

Fenntartva

7

1. "" gomb

0

Az 1. "" gomb nincs működtetve.

1

Az 1. "" gomb működtetve van.

8

2. "" gomb

0

A 2. "" gomb nincs működtetve.

1

A 2. "" gomb működtetve van.

9

3. "" gomb

0

A 3. "" gomb nincs működtetve.

1

A 3. "" gomb működtetve van.

10

4. "" gomb

0

A 4. "" gomb nincs működtetve.

1

A 4. "" gomb működtetve van.

11

5. "OK" gomb

0

Az 5. "OK" gomb nincs működtetve.

1

Az 5. "OK" gomb működtetve van.

12

6. "STOP" gomb

0

A 6. "STOP" gomb nincs működtetve.

1

A 6. "STOP" gomb működtetve van.

13

7. "RUN" gomb

0

A 7. "RUN" gomb nincs működtetve.

1

A 7. "RUN" gomb működtetve van.

14

15

Üzemmód

15. 14.
bit

Leírás

0 0

A közvetett vezérlő üzemmód nem aktív.

0 1

A közvetett vezérlő üzemmód aktív.

1 0

Fenntartva

1 1

Fenntartva