Dolaylı kontrol modu durum kelimesi [0]

Aşağıdaki tabloda dolaylı kontrol modu, durum kelimesi [0]'ın bit ataması gösterilmektedir:

Dolaylı kontrol modu durum kelimesi [0]

Bit

Ad

Açıklama

0

CP active

0

Frekans çeviricide yerel tuş takımı bağlı değil.

1

Frekans çeviricide bir yerel tuş takımı bağlı.

1

2

Anahtarlı şalter

Bit
2 1

Açıklama

0 0

Anahtarlı şalter konum 0.

0 1

Anahtarlı şalter konum 1.

1 0

Anahtarlı şalter konum 2.

1 1

Anahtarlı şalter konum 3.

3 – 6

Rez.

Rezerve edildi

7

Tuş 1 ""

0

Tuş 1 "" çalıştırılmadı.

1

Tuş 1 "" çalıştırıldı.

8

Tuş 2 ""

0

Tuş 2 "" çalıştırılmadı.

1

Tuş 2 "" çalıştırıldı.

9

Tuş 3 ""

0

Tuş 3 "" çalıştırılmadı.

1

Tuş 3 "" çalıştırıldı.

10

Tuş 4 ""

0

Tuş 4 "" çalıştırılmadı.

1

Tuş 4 "" çalıştırıldı.

11

Tuş 5 "OK"

0

Tuş 5 "OK" çalıştırılmadı.

1

Tuş 5 "OK" çalıştırıldı.

12

Tuş 6 "STOP"

0

Tuş 6 "STOP" çalıştırılmadı.

1

Tuş 6 "STOP" çalıştırıldı.

13

Tuş 7 "RUN"

0

Tuş 7 "RUN" çalıştırılmadı.

1

Tuş 7 "RUN" çalıştırıldı.

14

15

Mod

Bit
15 14

Açıklama

0 0

Dolaylı kontrol modu etkin değil.

0 1

Dolaylı kontrol modu etkindir.

1 0

Rezerve edildi

1 1

Rezerve edildi