Režim nepřímého řízení, stavové slovo [0]

Následující tabulka ukazuje přiřazení bitů režimu nepřímého řízení, stavové slovo [0]:

Režim nepřímého řízení, stavové slovo [0]

Bit

Název

Popis

0

CP active

0

K měniči není připojeno žádné lokální ovládací zařízení.

1

K měniči je připojeno jedno lokální ovládací zařízení.

1

2

Klíčový spínač

Bit
2 1

Popis

0 0

Klíčový spínač v poloze 0.

0 1

Klíčový spínač v poloze 1.

1 0

Klíčový spínač v poloze 2.

1 1

Klíčový spínač v poloze 3.

3–6

rez.

rezervováno

7

Tlačítko 1 ""

0

Tlačítko 1 "" není stisknuté.

1

Tlačítko 1 "" je stisknuté.

8

Tlačítko 2 ""

0

Tlačítko 2 "" není stisknuté.

1

Tlačítko 2 "" je stisknuté.

9

Tlačítko 3 ""

0

Tlačítko 3 "" není stisknuté.

1

Tlačítko 3 "" je stisknuté.

10

Tlačítko 4 ""

0

Tlačítko 4 "" není stisknuté.

1

Tlačítko 4 "" je stisknuté.

11

Tlačítko 5 "OK"

0

Tlačítko 5 "OK" není stisknuté.

1

Tlačítko 5 "OK" je stisknuté.

12

Tlačítko 6 "STOP"

0

Tlačítko 6 "STOP" není stisknuté.

1

Tlačítko 6 "STOP" je stisknuté.

13

Tlačítko 7 "RUN"

0

Tlačítko 7 "RUN" není stisknuté.

1

Tlačítko 7 "RUN" je stisknuté.

14

15

Režim

Bit
15 14

Popis

0 0

Režim nepřímého řízení není aktivovaný.

0 1

Režim nepřímého řízení je aktivovaný.

1 0

rezervováno

1 1

rezervováno