Modo di controllo indiretto parola di stato [0]
La tabella seguente illustra l'assegnazione dei bit del modo di controllo indiretto, parola di stato [0]:
Modo di controllo indiretto parola di stato [0] | |||
|---|---|---|---|
Bit | Nome | Descrizione | |
0 | CP active | 0 | Al convertitore di frequenza non è collegato alcun pannello operatore locale. |
1 | Al convertitore di frequenza è collegato un pannello operatore locale. | ||
1 2 | Interruttore a chiave | Bit | Descrizione |
0 0 | Interruttore a chiave posizione 0. | ||
0 1 | Interruttore a chiave posizione 1. | ||
1 0 | Interruttore a chiave posizione 2. | ||
1 1 | Interruttore a chiave posizione 3. | ||
3 – 6 | Res. | Riservato | |
7 | Tasto 1 " | 0 | Tasto 1 " |
1 | Tasto 1 " | ||
8 | Tasto 2 " | 0 | Tasto 2 " |
1 | Tasto 2 " | ||
9 | Tasto 3 " | 0 | Tasto 3 " |
1 | Tasto 3 " | ||
10 | Tasto 4 " | 0 | Tasto 4 " |
1 | Tasto 4 " | ||
11 | Tasto 5 "OK" | 0 | Tasto 5 "OK" non è azionato. |
1 | Tasto 5 "OK" è azionato. | ||
12 | Tasto 6 "STOP" | 0 | Tasto 6 "STOP" non è azionato. |
1 | Tasto 6 "STOP" è azionato. | ||
13 | Tasto 7 "RUN" | 0 | Tasto 7 "RUN" non è azionato. |
1 | Tasto 7 "RUN" è azionato. | ||
14 15 | Modo | Bit | Descrizione |
0 0 | Modo di controllo indiretto non è attivo. | ||
0 1 | Modo di controllo indiretto è attivo. | ||
1 0 | Riservato | ||
1 1 | Riservato | ||
"
"
"
"