간접 제어 모드 상태 워드 [0]
다음 표는 간접 제어 모드 상태 워드 [0]의 비트 할당을 보여줍니다:
간접 제어 모드 상태 워드 [0] | |||
|---|---|---|---|
비트 | 이름 | 설명 | |
0 | CP active | 0 | 인버터에 현장 조작판이 연결되어 있지 않습니다. |
1 | 인버터에 현장 조작판이 연결되어 있습니다. | ||
1 2 | 키 스위치 | 비트 | 설명 |
0 0 | 키 스위치 위치 0. | ||
0 1 | 키 스위치 위치 1. | ||
1 0 | 키 스위치 위치 2. | ||
1 1 | 키 스위치 위치 3. | ||
3 – 6 | Res. | 예비용 | |
7 | 버튼 1 " | 0 | 버튼 1 " |
1 | 버튼 1 " | ||
8 | 버튼 2 " | 0 | 버튼 2 " |
1 | 버튼 2 " | ||
9 | 버튼 3 " | 0 | 버튼 3 " |
1 | 버튼 3 " | ||
10 | 버튼 4 " | 0 | 버튼 4 " |
1 | 버튼 4 " | ||
11 | 버튼 5 "OK" | 0 | 버튼 5 "OK"가 눌리지 않았습니다. |
1 | 버튼 5 "OK"가 눌렸습니다. | ||
12 | 버튼 6 "STOP" | 0 | 버튼 6 "STOP"가 눌리지 않았습니다. |
1 | 버튼 6 "STOP"가 눌렸습니다. | ||
13 | 버튼 7 "RUN" | 0 | 버튼 7 "RUN"가 눌리지 않았습니다. |
1 | 버튼 7 "RUN"가 눌렸습니다. | ||
14 15 | 모드 | 비트 | 설명 |
0 0 | 간접 제어 모드가 활성화되지 않은 상태입니다. | ||
0 1 | 간접 제어 모드가 활성화된 상태입니다. | ||
1 0 | 예비용 | ||
1 1 | 예비용 | ||
"
"
"
"