Modo de control indirecto palabra de estado [0]
La tabla siguiente muestra la asignación de bits del modo de control indirecto, palabra de estado [0]:
Modo de control indirecto palabra de estado [0] | |||
|---|---|---|---|
Bit | Nombre | Descripción | |
0 | CP active | 0 | En el variador no hay conectada ninguna unidad de manejo local. |
1 | En el variador hay conectada una unidad de manejo local. | ||
1 2 | Interruptor de llave | Bit | Descripción |
0 0 | Interruptor de llave posición 0. | ||
0 1 | Interruptor de llave posición 1. | ||
1 0 | Interruptor de llave posición 2. | ||
1 1 | Interruptor de llave posición 3. | ||
3 – 6 | Res. | Reservado | |
7 | Tecla 1 " | 0 | La tecla 1 " |
1 | La tecla 1 " | ||
8 | Tecla 2 " | 0 | La tecla 2 " |
1 | La tecla 2 " | ||
9 | Tecla 3 " | 0 | La tecla 3 " |
1 | La tecla 3 " | ||
10 | Tecla 4 " | 0 | La tecla 4 " |
1 | La tecla 4 " | ||
11 | Tecla 5 "OK" | 0 | La tecla 5 "OK" no está pulsada. |
1 | La tecla 5 "OK" está pulsada. | ||
12 | Tecla 6 "STOP" | 0 | La tecla 6 "STOP" no está pulsada. |
1 | La tecla 6 "STOP" está pulsada. | ||
13 | Tecla 7 "RUN" | 0 | La tecla 7 "RUN" no está pulsada. |
1 | La tecla 7 "RUN" está pulsada. | ||
14 15 | Modo | Bit | Descripción |
0 0 | El modo de control indirecto no está activo. | ||
0 1 | El modo de control indirecto está activo. | ||
1 0 | Reservado | ||
1 1 | Reservado | ||
"
"
"
"