Indirekt styrläge statusord [0]

I tabellen nedan visas bittilldelningen för det indirekta styrläget, statusord [0]:

Indirekt styrläge statusord [0]

Bit

Namn

Beskrivning

0

CP active

0

Ingen manöverenhet är ansluten till omformaren.

1

En manöverenhet är ansluten till omformaren.

1

2

Nyckelomkopplare

Bit
2 1

Beskrivning

0 0

Nyckelomkopplaren i läge 0.

0 1

Nyckelomkopplaren i läge 1.

1 0

Nyckelomkopplaren i läge 2.

1 1

Nyckelomkopplaren i läge 3.

3–6

Res.

Reserverad

7

Knapp 1 ""

0

Knapp 1 "" har inte tryckts in.

1

Knapp 1 "" har tryckts in.

8

Knapp 2 ""

0

Knapp 2 "" har inte tryckts in.

1

Knapp 2 "" har tryckts in.

9

Knapp 3 ""

0

Knapp 3 "" har inte tryckts in.

1

Knapp 3 "" har tryckts in.

10

Knapp 4 ""

0

Knapp 4 "" har inte tryckts in.

1

Knapp 4 "" har tryckts in.

11

Knapp 5 "OK"

0

Knapp 5 "OK" har inte tryckts in.

1

Knapp 5 "OK" har tryckts in.

12

Knapp 6 "STOP"

0

Knapp 6 "STOP" har inte tryckts in.

1

Knapp 6 "STOP" har tryckts in.

13

Knapp 7 "RUN"

0

Knapp 7 "RUN" har inte tryckts in.

1

Knapp 7 "RUN" har tryckts in.

14

15

Läge

Bit
15 14

Beskrivning

0 0

Indirekt styrläge är inte aktivt.

0 1

Indirekt styrläge är aktivt.

1 0

Reserverad

1 1

Reserverad