Indirekte styringsmodus statusord [0]
Tabellen nedenfor viser bit-tilordningen for indirekte styringsmodus, statusord [0]:
Indirekte styringsmodus statusord [0] | |||
|---|---|---|---|
Bit | Navn | Beskrivelse | |
0 | CP active | 0 | Lokalt operatørpanel er ikke koblet til på omformeren. |
1 | Det er koblet et lokalt operatørpanel til omformeren. | ||
1 2 | Nøkkelbryter | Bit | Beskrivelse |
0 0 | Nøkkelbryter stilling 0. | ||
0 1 | Nøkkelbryter stilling 1. | ||
1 0 | Nøkkelbryter stilling 2. | ||
1 1 | Nøkkelbryter stilling 3. | ||
3 – 6 | Res. | Reservert | |
7 | Tast 1 " | 0 | Tast 1 " |
1 | Tast 1 " | ||
8 | Tast 2 " | 0 | Tast 2 " |
1 | Tast 2 " | ||
9 | Tast 3 " | 0 | Tast 3 " |
1 | Tast 3 " | ||
10 | Tast 4 " | 0 | Tast 4 " |
1 | Tast 4 " | ||
11 | Tast 5 "OK" | 0 | Tast 5 "OK" er ikke betjent. |
1 | Tast 5 "OK" er betjent. | ||
12 | Tast 6 "STOP" | 0 | Tast 6 "STOP" er ikke betjent. |
1 | Tast 6 "STOP" er betjent. | ||
13 | Tast 7 "RUN" | 0 | Tast 7 "RUN" er ikke betjent. |
1 | Tast 7 "RUN" er betjent. | ||
14 15 | Mode | Bit | Beskrivelse |
0 0 | Indirekte styringsmodus er ikke aktiv. | ||
0 1 | Indirekte styringsmodus er aktiv. | ||
1 0 | Reservert | ||
1 1 | Reservert | ||
"
"
"
"