Indirekter Steuermodus Statuswort [0]

Die folgende Tabelle zeigt die Bitbelegung des indirekten Steuermodus, Statuswort [0]:

Indirekter Steuermodus Statuswort [0]

Bit

Name

Beschreibung

0

CP active

0

Am Umrichter ist kein Vorortbediengerät angeschlossen.

1

Am Umrichter ist ein Vorortbediengerät angeschlossen.

1

2

Schlüsselschalter

Bit
2 1

Beschreibung

0 0

Schlüsselschalter Stellung 0.

0 1

Schlüsselschalter Stellung 1.

1 0

Schlüsselschalter Stellung 2.

1 1

Schlüsselschalter Stellung 3.

3 – 6

Res.

Reserviert

7

Taste 1 ""

0

Taste 1 "" ist nicht betätigt.

1

Taste 1 "" ist betätigt.

8

Taste 2 ""

0

Taste 2 "" ist nicht betätigt.

1

Taste 2 "" ist betätigt.

9

Taste 3 ""

0

Taste 3 "" ist nicht betätigt.

1

Taste 3 "" ist betätigt.

10

Taste 4 ""

0

Taste 4 "" ist nicht betätigt.

1

Taste 4 "" ist betätigt.

11

Taste 5 "OK"

0

Taste 5 "OK" ist nicht betätigt.

1

Taste 5 "OK" ist betätigt.

12

Taste 6 "STOP"

0

Taste 6 "STOP" ist nicht betätigt.

1

Taste 6 "STOP" ist betätigt.

13

Taste 7 "RUN"

0

Taste 7 "RUN" ist nicht betätigt.

1

Taste 7 "RUN" ist betätigt.

14

15

Modus

Bit
15 14

Beschreibung

0 0

Indirekter Steuermodus ist nicht aktiv.

0 1

Indirekter Steuermodus ist aktiv.

1 0

Reserviert

1 1

Reserviert