Indirecte besturingsmodus statuswoord [0]
In de volgende tabel ziet u de bittoewijzing van de indirecte besturingsmodus, statuswoord [0]:
Indirecte besturingsmodus statuswoord [0] | |||
|---|---|---|---|
Bit | Naam | Beschrijving | |
0 | CP active | 0 | Op de regelaar is geen programmeerapparaat ter plaatse aangesloten. |
1 | Op de regelaar is een programmeerapparaat ter plaatse aangesloten. | ||
1 2 | Sleutelschakelaar | Bit | Beschrijving |
0 0 | Sleutelschakelaar stand 0. | ||
0 1 | Sleutelschakelaar stand 1. | ||
1 0 | Sleutelschakelaar stand 2. | ||
1 1 | Sleutelschakelaar stand 3. | ||
3 – 6 | Geres. | Gereserveerd | |
7 | Toets 1 " | 0 | Toets 1 " |
1 | Toets 1 " | ||
8 | Toets 2 " | 0 | Toets 2 " |
1 | Toets 2 " | ||
9 | Toets 3 " | 0 | Toets 3 " |
1 | Toets 3 " | ||
10 | Toets 4 " | 0 | Toets 4 " |
1 | Toets 4 " | ||
11 | Toets 5 "OK" | 0 | Toets 5 "OK" is niet ingedrukt. |
1 | Toets 5 "OK" is ingedrukt. | ||
12 | Toets 6 "STOP" | 0 | Toets 6 "STOP" is niet ingedrukt. |
1 | Toets 6 "STOP" is ingedrukt. | ||
13 | Toets 7 "RUN" | 0 | Toets 7 "RUN" is niet ingedrukt. |
1 | Toets 7 "RUN" is ingedrukt. | ||
14 15 | Modus | Bit | Beschrijving |
0 0 | Indirecte besturingsmodus is niet actief. | ||
0 1 | Indirecte besturingsmodus is actief. | ||
1 0 | Gereserveerd | ||
1 1 | Gereserveerd | ||
"
"
"
"