Indirekte styremodus statusord [0]

Den følgende tabel viser bitkonfigurationen af den indirekte styremodus, statusord [0]:

Indirekte styremodus statusord [0]

Bit

Navn

Beskrivelse

0

CP active

0

Der er ikke tilsluttet en lokal betjeningsenhed til omformeren.

1

Der er tilsluttet en lokal betjeningsenhed til omformeren.

1

2

Nøglekontakt

Bit
2 1

Beskrivelse

0 0

Nøglekontakt stilling 0.

0 1

Nøglekontakt stilling 1.

1 0

Nøglekontakt stilling 2.

1 1

Nøglekontakt stilling 3.

3 – 6

Res.

Reserveret

7

Tast 1 ""

0

Der er ikke trykket på tast 1 "".

1

Der er trykket på tast 1 "".

8

Tast 2 ""

0

Der er ikke trykket på tast 2 "".

1

Der er trykket på tast 2 "".

9

Tast 3 ""

0

Der er ikke trykket på tast 3 "".

1

Der er trykket på tast 3 "".

10

Tast 4 ""

0

Der er ikke trykket på tast 4 "".

1

Der er trykket på tast 4 "".

11

Tast 5 "OK"

0

Der er ikke trykket på tast "5".

1

Der er trykket på tast "5".

12

Tast 6 "STOP"

0

Der er ikke trykket på tast 6 "STOP".

1

Der er trykket på tast 6 "STOP".

13

Tast 7 "RUN"

0

Der er ikke trykket på tast 7 "RUN".

1

Der er trykket på tast 7 "RUN".

14

15

Modus

Bit
15 14

Beskrivelse

0 0

Den indirekte styremodus er ikke aktiv.

0 1

Den indirekte styremodus er aktiv.

1 0

Reserveret

1 1

Reserveret