Informação técnica – Exemplo de motor assíncrono
Parâmetro | Valor | Configuração na janela |
|---|---|---|
Potência | 0.37 kW | |
Frequência | 50 Hz | |
Tensão D/Y | 230/400 V | |
Freio | Controlo do freio | |
Corrente nominal | 1.98//1.14 A | |
Fator de potência | 0.7 | |
Velocidade | 1380 min -1 | |
Momento de inércia total | 0.000513 kgm2 |