Dati tecnici – esempio asincrono
Parametri | Valore | Impostazione nella finestra |
|---|---|---|
Potenza | 0.37 kW | |
Frequenza | 50 Hz | |
Tensione D/Y | 230/400 V | |
Freno | Dispositivo di frenatura | |
Corrente nominale | 1.98//1.14 A | |
Fattore di potenza | 0.7 | |
Velocità | 1380 min -1 | |
Momento d'inerzia totale | 0.000513 kgm2 |