Dane techniczne – przykład asynchroniczny

Parametry

Wartość

Ustawienie w oknie

Moc

0.37 kW

Współczynnik mocy silnika i moc znamionowa silnika

Częstotliwość

50 Hz

Częstotliwość i napięcie znamionowe silnika

Napięcie D/Y

230/400 V

Częstotliwość i napięcie znamionowe silnika

Hamulec

Sterowanie hamulcem

Hamulec

Prąd znamionowy

1.98//1.14 A

Znamionowa prędkość obrotowa silnika i znamionowy prąd silnika

Współczynnik mocy

0.7

Współczynnik mocy silnika i moc znamionowa silnika

Prędkość obrotowa

1380 min -1

Znamionowa prędkość obrotowa silnika i znamionowy prąd silnika

Całkowity moment bezwładności

0.000513 kgm2

J silnika