Datos técnicos – Ejemplo asíncrono
Parámetro | Valor | Ajuste en la ventana |
|---|---|---|
Potencia | 0.37 kW | |
Frecuencia | 50 Hz | |
Tensión D/Y | 230/400 V | |
Freno | Control del freno | |
Corriente nominal | 1.98//1.14 A | |
Factor de potencia | 0.7 | |
Velocidad | 1380 min -1 | |
Momento de inercia total | 0.000513 kgm2 |