Freno

Opción | Significado |
|---|---|
No brake (Sin freno) | El motor no dispone de freno. |
Brake ctrol DB 00 (Sistema de control de freno DB00) | El motor dispone de freno. Este se conecta y controla a través de la salida de freno DB00. |
Control de freno mediante DOR | El motor dispone de freno. Este se conecta y controla a través de la salida de relé DOR. |
Conexión HV | Los datos para el control del freno se pueden introducir en el siguiente menú. |
Rectificador de freno integrado | |
Conexión directa (24 V CC) | |
MOVILINK®DDI 1 | El motor dispone de freno. Este se conecta y controla a través de MOVILINK®DDI. |