Frein

Option | Signification |
|---|---|
Pas de frein | Le moteur n'est pas équipé d'un frein. |
Commande de frein DB00 | Le moteur est équipé d'un frein. Ce dernier est raccordé et commandé via la sortie frein DB00. |
Commande du frein via DOR | Le moteur est équipé d'un frein. Ce dernier est raccordé et commandée via la sortie relais DOR. |
Raccordement HT | Les données pour la commande de frein peuvent être saisies dans le menu suivant. |
Redresseur de frein intégré | |
Raccordement direct (DC 24 V) | |
MOVILINK® DDI 1 | Le moteur est équipé d'un frein. Ce dernier est raccordé et commandée via MOVILINK® DDI. |