Procédure
Le chapitre suivant décrit les principaux menus de mise en service d'un moteur tiers asynchrone à l'aide d'un exemple.
Tenir compte des conditions et remarques suivantes.
- Les caractéristiques techniques de l'exemple de moteur figurent dans le tableau Caractéristiques techniques – Exemple asynchrone.
- Les captures d'écran montrent les données correspondantes de l'exemple.
- La mise en service a été démarrée et la motorisation-transmission sélectionnée.
- Les menus suivants sont présentés dans l'ordre où ils apparaissent pendant la mise en service.
- Les touches de fonction permettent de naviguer entre les menus.
Moteur tiers asynchrone

Sélectionner le type de mise en service Moteur tiers asynchrone.
Informations complémentaires
- Vitesse nominale moteur et courant nominal moteur
- Fréquence et tension nominale moteur
- Facteur de puissance moteur et puissance nominale moteur
- Frein
- Temps du frein
- Type de capteur
- Source capteur
- Multimotorisation
- Codeur moteur et emplacement
- Mode de régulation
- Fréquence PWM
- Temps échantillonnage régulation n / X
- Freinage électrique du moteur
- Charge initiale levage
- Réglage de la dynamique du régulateur
- J-moteur
- J-charge
- Mesure des paramètres